Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte 1400x800mm perforiert Lina 25 für Marina Kunststoffverteiler

Montageplatte perforiert Lina 25 für Marina Kunststoffverteiler HxB:1400x800mm

Montageplatte 1400x800mm perforiert Lina 25 für Marina Kunststoffverteiler
Montageplatte 1400x800mm perforiert Lina 25 für Marina Kunststoffverteiler 034609
3245060346096
3245060346096


642.60 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montageplatte perforiert Lina 25 für Marina Kunststoffverteiler
Abmessung (HxB): 1400x800mm
Gewicht: 6,7kg
Zulässig Belastung: 50kg/m2
Material: Zinkstahl
Montage: Mit Profilstreben (Art. Nr. 047490/-95) oder Direktmontage für Art. Nr. 034608 (Schrankhöhe 1400mm)