Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte 1800x800mm vollblech für Marina Kunststoffverteiler

Montageplatte vollblech für Marina Kunststoffverteiler HxB:1800x800mm

Montageplatte 1800x800mm vollblech für Marina Kunststoffverteiler
Montageplatte 1800x800mm vollblech für Marina Kunststoffverteiler 034418
3245060344184
3245060344184


453.00 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montageplatte vollblech für Marina Kunststoffverteiler
Abmessungen (HxB): 1800x800mm
Gewicht: 34kg
Material: Verzinkter Stahl
Hinweis: Vormarkierung alle 100mm
Nutzlast (max.): 200kg/m2



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen