Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte DPX3 160/250 XL3 400 Verteiler

Montageplatte DPX3 160/250 fix/vertikal in Kabelzone XL3 400 Verteiler

Montageplatte DPX3 160/250 XL3 400 Verteiler
Montageplatte DPX3 160/250 XL3 400 Verteiler 020217
3245060202170
3245060202170


64.90 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 400 Verteiler:
Montageplatte in Kabelzone
Höhe: 150mm
Gerät: DPX3 160/250
Konfiguration: +/-RCD
Position: Vertikal
Anschlus: Frontanschluss
Montageart: Festeinbau



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen