Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler 300mm

Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler B:300mm

Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler 300mm
Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler 300mm 036446
834940031
3245060364465
3245060364465


199.25 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler
Gehäusebreite (B): 300mm
Hinweis: Feste Montage an runde und eckige Masten und Träger. Abstand Gehäuse zum Masten 30mm.
Montage: Festziehen der Spannbänder mit Spannwerkzeug (Art. Nr. 036445)
Belsastung (max.): 300kg
Lieferumfang: 2St. Trägerprofile, 2St. Edelstahlbänder mit Verschlussteilen, Schrauben für Gehäusemontage