Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montagezubehör für Batibox-Unterputzdosen (2 Module) – Schwarz

Montagezubehör für Batibox- und BTicino-Unterputzdosen 502E und PB502N (2 Module) – Schwarz

Montagezubehör für Batibox-Unterputzdosen (2 Module) – Schwarz
Montagezubehör für Batibox-Unterputzdosen (2 Module) – Schwarz 391957
961999151
8005543779972
8005543779972


32.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbauzubehör – 230 V Stromversorgung – für Smarte WLAN-Innenkamera, Art.-Nr. 391950/51 (2,4 / 5 GHz).
Farbe: Schwarz
Produkteigenschaften:
Kompakte Abmessungen: 71 × 71 × 33 mm mit Abdeckplatte 100 mm.
Schraubklemmen: 2 × 2,5 mm² – für eine sichere elektrische Verbindung.
Stromversorgung: 230 V .
Montage in Unterputzdose 67 mm, Mindesttiefe 40 mm von bticino PB502N oder 502E.
Einfache und intuitive Installation, kein Spezialwerkzeug erforderlich.