Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Montagezubehör für Batibox-Unterputzdosen (2 Module) – Schwarz

Montagezubehör für Batibox- und BTicino-Unterputzdosen 502E und PB502N (2 Module) – Schwarz

Montagezubehör für Batibox-Unterputzdosen (2 Module) – Schwarz
Montagezubehör für Batibox-Unterputzdosen (2 Module) – Schwarz 391957
961999151
8005543779972
8005543779972


32.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbauzubehör – 230 V Stromversorgung – für Smarte WLAN-Innenkamera, Art.-Nr. 391950/51 (2,4 / 5 GHz).
Farbe: Schwarz
Produkteigenschaften:
Kompakte Abmessungen: 71 × 71 × 33 mm mit Abdeckplatte 100 mm.
Schraubklemmen: 2 × 2,5 mm² – für eine sichere elektrische Verbindung.
Stromversorgung: 230 V .
Montage in Unterputzdose 67 mm, Mindesttiefe 40 mm von bticino PB502N oder 502E.
Einfache und intuitive Installation, kein Spezialwerkzeug erforderlich.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen