Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Motorschutzschalter 0,4A

Motorschutzschalter MPCB X3 3L, 0,4A (0,25-0,4A)

Motorschutzschalter 0,4A
Motorschutzschalter 0,4A 417302
501840129
3414970395078
3414970395078


99.95 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Motorschutzschalter MPCB X3 32S 0,4A
Type: Thermisch-magnetisch
Bedienung: Kipphebel
Anzahl Aussenleiter: 3L
Betriebsnennstrom (In): 0,4A
Einstellbereich thermische Auslösung: 0,25-0,4A
Magnetische Ansprechempfindlichkeit: 13x In (fix)
Sofortauslösung: 5,2A
Betriebsspannung (Ue): ?690V/AC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Isolationsspannung (Ui): 690VAC
Stossspannung (Uimp): 6kV
Kurzschlussausschaltvermögen(Icu) bei 400/415V AC: 100kA
Betriebsschaltvermögen (Ics) bei 400/415V AC: 100kA
Gebrauchskategorie Schalter (EN60947-2): Kategorie A
Gebrauchskategorie Motorstarter (EN60947-4): AC3
Breite: 2,5TE (45mm)
Mechanische Lebensdauer: 100'000 Zyklen (Schliessen/Öffnen)
Elektrische Lebensdauer: 100'000 Zyklen (Schliessen/Öffnen)
Max. Schaltungen pro h: 25
Betriebstemperatur: -20°C - +60°C
Aussenleiter Ausfallschutz: Ja
Test Funktion: Ja
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss: Gabel-Kammschiene Dreipolig L1, L2, L3 (für 2 Geräte: 417471, für 3 Geräte: 417473, für 4 Geräte: 417475, für 5 Geräte: 417476). Einspeiseklemme Dreipolig L1,L2,L3 (417477)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x10mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Anmerkung: Thermisch-magnetische Motorschutzschalter der Serie X3. Herausragende Leistung zum Schutz von Motoren.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen