Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Multifunktions-Steuerungsmodul

2 Relais 250 V - 6 A

Multifunktions-Steuerungsmodul
Multifunktions-Steuerungsmodul SXM0C1
8032826209956
8032826209956


145.50 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Erlaubt die Steuerung der Lasten und der motorisierten Steuerungen von modularen Geräten sowie von Leistungsschaltern.
Seitliche Miroschalter zur Konfiguration erlauben die Regelung:
- Kontaktausführung (1 NO, NF, 2 NO, …)
- Funktionsweise (Mono-stabil, bistabil, ...)
Geeignet für die Kammnutzung
2 Relais 250 V - 6 A
Verbrauch bei 12 V DC: 0.456 W - 38 mA
Breite: 1 Modul mit 17.5mm