Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

MyHOME CLASSE 300

MyHOME CLASSE 300 Starter-Set

MyHOME CLASSE 300
MyHOME CLASSE 300 MHKA300
404989201
7611668118643
7611668118643


1'095.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Starter-Set ermöglicht die Steuerung und die Automatisierung von Licht, Rollläden und weitere Funktionen.
Sie erhalten alles, was Sie benötigen, um ein smartes Automationssystem einzurichten.
 
Die mitgeliferte Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo ist Smart Home ready und mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten.
Das Gerät ermöglicht über die kabelgebundene MyHOME BUS- oder Zigbee-Lösung, die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen, ohne das spezielle Gateways oder andere Server hinzugefügt werden müssen. Sie ist das Herzstück Ihres Smart Home Systems: Sie konfiguriert und vernetzt alle smarten Geräte untereinander und verbindet sie mit der Home + Control oder Security App.
 
Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie die Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden.
 
Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen über entsprechende Tasten am Gerät oder mit der Stimme zu interagieren, um Video-Türöffnungsfunktionen, Smart-Home-Funktionen, Routinen, Notizen usw. zu aktivieren
 
Die smarte Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 
Lieferumfang:
1 BUS-Netzgerät 27VDC (Art.E56), 1200mA, 6 DIN-Module
1 REG-Zusatznetzgerät 27V DC (Art.346020), 600 mA, 2 DIN-Module
4 Aktoren 2-Fach (Art.F411U2) für Licht und Steckdosen, 8x10A, 6-DIN-Module (Verbrauch 28mA)
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten (Art. 344842)
 


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen