Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

MyHOME CLASSE 300EOS Starter-Set - Schwarz

MyHOME CLASSE 300EOS Starter-Set - in der Farbe Schwarz

MyHOME CLASSE 300EOS Starter-Set - Schwarz
MyHOME CLASSE 300EOS Starter-Set - Schwarz MHKA300SW
404989251
7611668123166
7611668123166


1'095.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Starter-Set für smarte Hausautomation
Das Starter-Set ermöglicht die Steuerung und Automatisierung von Licht, Rollläden und weiteren Funktionen.
Es enthält alles, was Sie benötigen, um ein intelligentes Automationssystem in Ihrem Zuhause einzurichten.
 
Die mitgelieferte Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo in der Farbe Schwarz ist Smart Home ready und verfügt über den integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa.
 
Dank der kabelgebundenen MyHOME BUS-Lösung lassen sich Smart-Home-Funktionen direkt erstellen und verwalten – ganz ohne zusätzliche Gateways oder Server.
Die Video-Hausstation bildet das Herzstück Ihres Smart-Home-Systems: Sie konfiguriert und vernetzt alle smarten Geräte und verbindet sie mit der Home + Control- oder Home + Security App.
 
Über die integrierte Wi-Fi-Schnittstelle lässt sich die Station mit der Home + Security App (für Android und iOS) koppeln.
Die App ermöglicht die vollständige Nutzung der Video-Sprechanlage: Videobild, Gegensprechfunktion, Türöffnung sowie die Integration von Netatmo-Sicherheitsprodukten wie Aussen- und Innenkameras, Tür-/Fenstersensoren, Innensirenen und Rauchmeldern – alles auf Ihrem Smartphone.
 
Alexa Built-in: Alexa kann per Sprachbefehl oder direkt über Bedientasten am Gerät aktiviert werden. Damit lassen sich Video-Türöffnungsfunktionen, Smart-Home-Steuerung, Routinen, Erinnerungen und mehr komfortabel steuern.
 
Die smarte Video-Hausstation kann wahlweise über WLAN oder LAN (RJ45-Ethernetkabel) mit dem Internet verbunden werden.
Hinweis: Für den LAN-Anschluss wird das Zubehör 344844 benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
 
Lieferumfang:
1x BUS-Netzgerät 27 V DC (Art. E56), 1200 mA, 6 DIN-Module.
1x REG-Zusatznetzgerät 27 V DC (Art. 346020), 600 mA, 2 DIN-Module.
4x 2-fach Aktoren (Art. F411U2) für Licht und Steckdosen, je 8 × 10 A, gesamt 6 DIN-Module (Verbrauch: 28 mA).
1x Video-Hausstation 2-Draht/Wi-Fi mit integriertem Amazon Alexa Sprachassistenten (Art. 344884).
 


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen