Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netatmo Smartes Thermostat

Sparen Sie ganz einfach Energie, ohne auf Komfort zu verzichten oder regulieren Sie Ihre Heizung auf Distanz.

Netatmo Smartes Thermostat
Netatmo Smartes Thermostat NTH-PRO
205492061
3700730502665
3700730502665


210.00 CHF
127


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ihre Kunden sparen Energie ohne Ihren Komfort aufzugeben
Mit dem Smarten Thermostat von Netatmo lässt sich Energie sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Anhand von fünf Fragen zu Ihrem Alltagsverhalten entwirft es ein optimal auf Ihren Tagesablauf abgestimmtes Heizprogramm. Heizen Sie Ihr Zuhause perfekt bedarfsgerecht und nur dann, wenn es wirklich nötig ist! Zusätzlich gibt es auch noch einen Abwesenheitsmodus und eine Frostschutzfunktion, die das Heizverhalten bei längerer Abwesenheit entsprechend anpasst.

Die Auto-Adapt-Funktion hingegen zieht das Wetter und die Temperaturverhältnisse in Ihrer Wohnung in Betracht, um die gewünschte Temperatur zu garantieren. Sie können sogar Ihre Verlaufsdaten und Ihren individuellen Energiesparbericht ansehen, um Ihren persönlichen Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren.

Haben sich Ihre Pläne geändert? Regulieren Sie Ihre Heizung, egal, wo Sie sind, vom Smartphone, Tablet oder Computer aus. Und nicht zu vergessen: Ihre Heizung ist mit dem IFTTT, Apple HomeKit, Alexa und dem Google Assistant kompatibel.

Ihr Smartes Thermostat ist mit über 1.500 Heizkesselmodellen kompatibel, und Sie können es in weniger als einer Stunde selbst einbauen! Unsere Anleitungen und Videos führen Sie Schritt für Schritt durch die Installation: Technische Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Funktionen:
• Automatisches Programm auf der Grundlage der täglichen Familienroutine.
• Verbrauchsgrafiken in der App.
• Monatlich angepasste Ratschläge mit einem massgeschneiderten Energieeinsparungsbericht.
• Fernsteuerung über Smartphone, Tablet oder Computer.
• Programmieren Sie Ihre Heizung für Ihre Rückkehr aus dem Urlaub.
• Auto-Adapt: prognostiziert den Beginn der Heizphase unter Berücksichtigung von Isolierung und Aussentemperatur.
• Auto-Care-Funktion: benachrichtigt den Benutzer, falls ein Problem mit der Heizung erkannt wird.
• Manuelle Steuerung direkt am Thermostat.

Produktspezifikationen:
Messbereich: 0° C bis 50° C Toleranz: ± 0,5° C
Temperatur (Sollwert): Sollwert-Bereich: 5° C bis 30° C, Mess-Schrittweite: 0,5° C
WLAN-Anbindung
Masse (ohne Mobilständer) BxHxT: 83 mm x 83 mm x 22 mm
Masse (mit Mobilständer) BxHxT: 83 mm x 83 mm x 46 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen