Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Netatmo Thermostat Intelligent

Économisez de l’énergie sans renoncer à votre confort ou contrôlez votre chauffage à distance

Netatmo Thermostat Intelligent
Netatmo Thermostat Intelligent NTH-PRO
205492061
3700730502665
3700730502665


205.00 CHF
127


Produit livrable que en pièce de rechange
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Vos clients économisent de l'énergie sans renoncer à leur confort.
Le Thermostat Intelligent Netatmo permet d’économiser de l’énergie sans renoncer à son confort. A l’aide de cinq questions sur vos usages au quotidien, il conçoit un planning de chauffage adapté à votre rythme. Chauffez votre maison comme il faut et uniquement lorsque nécessaire ! A ce planning s’ajoutent les modes Absent et Hors-Gel qui adaptent le chauffage quand vous vous absentez plus longtemps.  
La fonction Auto-Adapt quant à elle intègre la météo et les caractéristiques thermiques de votre logement pour garantir la température voulue. Vous pouvez même visualiser votre historique et consulter votre Bilan Economies d’Energie personnalisé pour suivre et optimiser votre consommation d’énergie.

Un changement de programme ? Contrôlez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sans compter les compatibilités avec IFTTT, Apple HomeKit, Alexa et Assistant Google. Contrôlez votre chauffage par la voix, et les scénarios avec d’autres objets connectés sont à votre portée.

Compatible avec plus de 1 500 modèles de chaudières, il vous faudra moins d’1 heure pour installer vous-même votre Thermostat ! Nos guides et nos vidéos d’accompagnement sont là pour vous aider pas à pas : nul besoin d’expertise technique pour y arriver.


Fonctionnalités:
• Programme automatique adapté au rythme de vie de la famille.
• Courbes de consommation dans l'app.
• Des conseils mensuels et personnalisés avec le Bilan Économies d’Énergie.
• Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
• Programmez votre retour de vacances.
• Fonction Auto-Adapt : anticipe le début des plages de chauffage en fonction des caractéristiques
thermiques de la maison et de la température extérieure.
• Fonction Auto-Care : informe l'utilisateur lorsqu'il détecte un problème avec le chauffage.
• Contrôle manuel directement sur le Thermostat.

Caractéristiques produit:
Température (mesure): Intervalle de mesure: 0°C to 50°C Précision : ± 0.1°C
Température (consigne): Intervalle de la consigne : 5°C to 30°C Augmentation de la consigne : 0.5°C
Conexion: Wi-Fi
Dimensions (sans le support mobile) lxhxp: 83 mm x 83 mm x 22 mm
Dimensions (avecle support mobile) lxhxp: 83 mm x 83 mm x 46 mm



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen