Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netzgerät gefiltert

Netzgerät gefiltert AX3 P: 230V, S: 12V, 15W

Netzgerät gefiltert
Netzgerät gefiltert 413105
3245064131056
3245064131056


139.65 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Gefiltertes Netzgerät AX3 L1, 230VAC/12VDC, 15W, 1,6A
Primärspanung: 230VAC ±15V
I Primär bei 230V: 0,15A
Sekundärspannung: 12VDC
Betriebsnennstrom: 1,25A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Verlustleistung: ? 3%
Leistungsabgabe: 15W
Schutzklasse: II
Leerlaufverlust: 3,4W
Gesamtlastverlust bei 100%: 8,7W
Spannungsabfall (bei cos ? = 1): 28,5%
Betriebstemperatur: +60 °C
Schutzart: IP20
Breite: 5TE (90mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Normenkonform: EN 61558-2-6
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Bestehend aus: -Sicherheitstransformator mit Netzfilter, - Netzkondensator, -CTP-Schutz (Primär), -Doppelklemmen
CTP Schutz: -Schutz vor Übertemperatur, -Abschaltung des Gerätes infolge Überspannung ou Kurzschluss, -lässt das Gerät abkühlen vor Wiedereinschaltung
Anmerkung: Geeignet für Geräte der Normen EN 61131.2, EN 60204 und EN60439-1


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen