Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netzgerät stabilisiert 12V DC 24W 2A

Netzgerät stabilisiert 12V DC 24W 2A

Netzgerät stabilisiert 12V DC 24W 2A
Netzgerät stabilisiert 12V DC 24W 2A 146711
960902001
3414970971500
3414970971500


101.35 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stabilisiertes Netzgerät
Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung auf der Frontplatte
Änderung der Ausgangsspannung: ±1%
Leistungsaufnahme im Leerlauf unter 0,3 W
Kühlung durch natürliche Konvektion
Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz

Eingangsspannung: 100-240VAC
Ausgangsspannung: 12VDC
Bemessungsstrom: 2A
Einstellbereich: 10.8 - 13.8V
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Leistungsabgabe: 24W
Betriebstemperatur: bis +50 °C
Breite: 2 TE (35mm)
Isolationsspannung (Eingang / Ausgang): mind. 3000V

Normenkonform:
UL 508 Zulassung
IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
EN 55022 Class B, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, 3, 4, 6, Level 3, Kriterium A
EN 61000-4-5 und 8 Level 4, Kriterium A
EN 61204-3

Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2.5mm²
Anzugsdrehmoment: max. 0.34Nm