Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netzgerät stabilisiert 24V DC 16W 0.6A

Netzgerät stabilisiert 24V DC 16W 0.6A

Netzgerät stabilisiert 24V DC 16W 0.6A
Netzgerät stabilisiert 24V DC 16W 0.6A 146721
3414970971548
3414970971548


84.70 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stabilisiertes Netzgerät mit doppelter Ausgangsklemme
Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung auf der Frontplatte
Änderung der Ausgangsspannung: ±1%
Leistungsaufnahme im Leerlauf unter 0,3 W
Kühlung durch natürliche Konvektion
Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz

Eingangsspannung: 120-370VDC; 85 - 264V AC
Ausgangsspannung: 24VDC; einstellbar von 21.6 - 29VDC
Bemessungsstrom: 0.6A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Leistungsabgabe: 15W
Betriebstemperatur: bis +50 °C
Breite: 1 TE (17.5mm)
Isolationsspannung (Eingang / Ausgang): mind. 3000V

Normenkonform:
UL 508 Zulassung (E223674)
IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
EN 55022 Class B, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, 3, 4, 6, Level 3, Kriterium A
EN 61000-4-5 und 8 Level 4, Kriterium A
EN 61204-3

Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2.5mm²
Anzugsdrehmoment: max. 0.34Nm

Zum Schutz des Netzgerätes empfehlen wir den Einsatz eines Leitungsschutzschalters mit einem Nennstrom von 0.5A (Referenz: 407774)