Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00

Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00 160A

Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00
802084
814999991
7611668055108
7611668055108


72.00 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Neutralleitertrenner für NH-Einbausicherugselemente
Grösse: DIN 00
Anzahl Aussenleiter: Neutralleiter
Betriebsnennstrom (In): 160A
Breite: 3TE
Abmessungen Frontplattenausschnitt (BxH): 36x45mm
Anschlussquerschnitt: max. 70mm²
Sammelschiene: max. Dicke 6mm
Abgangsklemme: 30° abgewinkelt
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DII, DIII und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Sammelschiene von Aussenleiter. Anschluss avon M8 Kabelschuh möglich.
Zubehör: NH-Einbausicherungselement DIN 00 (Art. Nr. 802081)
Zubehör: Einspeiseelement Neutralleiter 100A (Art. Nr. 607249) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement Neutralleiter 160A (Art. Nr. 607259) für Sammelschienen
Lieferumfang: Neutralleitertrenner für NH-Einbaucicherungselemente DIN 00 ohne Einbausicherungselemente