Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 0 Typ gG 100A

NH-Sicherung Grösse 0 Typ gG 100A mit Ausgelöstanzeige

NH-Sicherung Grösse 0 Typ gG 100A
NH-Sicherung Grösse 0 Typ gG 100A 016845
3245060168452
3245060168452


19.45 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 0
Nennstrom: 100A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Ausgelöstanzeige
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 9,4W
Lieferumfang: NH-Sicherung