Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 125A

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 125A mit Ausgelöstanzeige

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 125A
NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 125A 016350
840100211
3245060163501
3245060163501


13.50 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 00
Nennstrom: 125A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Ausgelöstanzeige
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 10W
Lieferumfang: NH-Sicherung