Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 63A

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 63A mit Ausgelöstanzeige

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 63A
NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 63A 016335
840100171
3245060163358
3245060163358


13.50 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 00
Nennstrom: 63A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Ausgelöstanzeige
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 5,4W
Lieferumfang: NH-Sicherung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen