Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 80A

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 80A mit Ausgelöstanzeige

NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 80A
NH-Sicherung Grösse 00 Typ gG 80A 016340
840100191
3245060163402
3245060163402


13.50 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 00
Nennstrom: 80A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Ausgelöstanzeige
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 6,5W
Lieferumfang: NH-Sicherung