Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 1 Typ gG 125A

NH-Sicherung Grösse 1 Typ gG 125A mit Ausgelöstanzeige

NH-Sicherung Grösse 1 Typ gG 125A
017350
3245060173500
3245060173500


29.70 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 1
Nennstrom: 125A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Ausgelöstanzeige
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 11,8W
Lieferumfang: NH-Sicherung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen