Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 1 Typ gG 160A

NH-Sicherung Grösse 1 Typ gG 160A mit Schlagbolzen

NH-Sicherung Grösse 1 Typ gG 160A
017455
3245060174552
3245060174552


29.60 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 1
Nennstrom: 160A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Schlagbolzen
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 11,9W
Lieferumfang: NH-Sicherung