Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 1250A

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 1250A mit Schlagbolzen und Kerbe für verbesserten Halt

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 1250A
018595
3245060185954
3245060185954


104.80 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 3
Nennstrom: 1250A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Schlagbolzen und Kerbe für verbesserten Halt
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 110W
Lieferumfang: NH-Sicherung