Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Night & Day Dome-Kamera für den Aussenbereich, 3,6 mm

Night & Day Dome-Kamera für den Aussenbereich,Objektiv: 3,6 mm, 800 TV-Linien

Night & Day Dome-Kamera für den Aussenbereich, 3,6 mm
Night & Day Dome-Kamera für den Aussenbereich, 3,6 mm 391375
961921381
8005543555323
8005543555323


196.00 CHF
903


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Night & Day Dome-Kamera für den Aussenbereich
Objektiv: 3,6 mm,   1/3"" CMOS 1099 Farbsensor
Auflösung: 800 TV-Linien
IR-LED, 0,1 Lux bei eingeschalteter LED
LED-Beleuchtungsweite: 25 m
IP66
Kameragehäuse: weiss
Stromversorgung: 12 VDC/ 220 mA (IR ein)
nicht im Lieferumfang enthalten
Masse: (Diameterx Höhe) 94x80 mm



Alternativ Artikel