Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Not-Aus Taster A+R rot/gelb

EB-Not-Aus Taster A + R/1L, Entriegelung durch Schlüssel, 2 Module, rot/gelb

Not-Aus Taster A+R rot/gelb
076601
547483001
3245060766016
3245060766016


167.40 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 27.4mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Kontakte NO + NC
3 A, 250 V
Geliefert mit Zylinder + Schlüssel RONIS Nr. 455
Farbe Front: gelb
Farbe Pilzknopf: rot


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen