| Datennetzwerke | Patchkabel RJ45 Kat. 6 U/UTP 3M blauRJ45 Patchkabel Linkeo C Kategorie 6 U/UTP Impedanz 100 Ohm ungeschirmt PVC - 3 Meter blauPatchkabel RJ45 Kat. 6 U/UTP 3M blau
 
 Produkteigenschaften: Kategorie 6 U/UTP: Für eine Datenrate von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. RJ45-Stecker an jedem Ende. Länge: 3 m Aussenmantel aus hellblauem PVC Ökologisch gestaltete Verpackung ohne Plastik Zubehör |