Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Piktogramm nicht selbstklebend - Notausgang - für U34LED Notleuchte

Piktogramm aus Kunststoff 254x127 mm, nicht selbstklebend, für hängendes Hinweisschild 661294

Piktogramm nicht selbstklebend - Notausgang - für U34LED Notleuchte
Piktogramm nicht selbstklebend - Notausgang - für U34LED Notleuchte 661800
927990613
3245066618005
3245066618005


19.00 CHF
179


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Grüner Piktogramm

Technische Eigenschaften
Art der Kennzeichnung: Zweiseitiger Aufdruck
Nicht selbstklebend
Aus Kunststoff
Bedeutung des Piktogramms: Notausgang
Masse: 127 X 254 mm

Das Piktogramm muss in hängendes Hinweisschild 661294 geschoben werden.


Dieses Piktogramm wird mit diesen 3 Artikeln benutzt:

1. U34LED Notleuchte
2. Abdeckrahmen Art. 661292
3. Hängendes Hinweisschild Art. 661294



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen