Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Piktogramm nicht selbstklebend - Nottreppe - für U34LED Notleuchte

Piktogramm aus Kunststoff 254x127 mm, nicht selbstklebend, für hängendes Hinweisschild 661294

Piktogramm nicht selbstklebend - Nottreppe - für U34LED Notleuchte
Piktogramm nicht selbstklebend - Nottreppe - für U34LED Notleuchte 661802
927990623
3245066618029
3245066618029


20.00 CHF
179


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Grüner Piktogramm

Technische Eigenschaften
Art der Kennzeichnung: Zweiseitiger Aufdruck
Nicht selbstklebend
Aus Kunststoff
Bedeutung des Piktogramms: Nottreppe
Masse: 127 X 254 mm

Das Piktogramm muss in hängendes Hinweisschild Art. 661294 geschoben werden.

Dieses Piktogramm wird mit diesen 3 Artikeln benutzt:

1. U34LED Notleuchte
2. Abdeckrahmen Art. 661292
3. Hängendes Hinweisschild Art. 661294