Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 103 x 103 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 1-Modul

Platten 103 x 103 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul
Platten 103 x 103 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul CM250110
3599072501104
3599072501104


64.00 CHF
573


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 1 Brandschott-Modul
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 103 x 103 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 80 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.
Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.

Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen