Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 109 x 186 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 2-Module

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 2-Module

Platten 109 x 186 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 2-Module
Platten 109 x 186 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 2-Module CM250120
3599072501203
3599072501203


457.10 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 2 Brandschott-Module
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 109 x 186 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 155 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.