Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 109 x 262 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 3-Module

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 3-Module

Platten 109 x 262 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 3-Module
Platten 109 x 262 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 3-Module CM250130
3599072501302
3599072501302


472.75 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 3 Brandschott-Module
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 109 x 262 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 230 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau.

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.