Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten Ø 140 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul

Platten Ø für Brandschott-Modul EZ-Path, 1-Modul

Platten Ø 140 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul
Platten Ø 140 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul CM250240
3599072502408
3599072502408


166.00 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 1 Brandschott-Modul
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: Ø 140 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.