Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 178 x 237 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 44, 1-Modul

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 1-Modul

Platten 178 x 237 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 44, 1-Modul
Platten 178 x 237 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 44, 1-Modul CM250230
3599072502309
3599072502309


300.80 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 1 Brandschott-Modul
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 178 x 237 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 120 x 105 mm, Ø 160 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau


Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.