Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 568 x 210 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 4 Module

Platten 568 x 210 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module
Platten 568 x 210 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module CM250360
3599072503603
3599072503603


1'388.30 CHF
570


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 4 Brandschott-Module
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 568 x 210 mm
Aussparungen (Höhe × Breite): 4 Module: 120 x 415 mm
Verwendung: Stein-Wand

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.

Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.



Alternativ Artikel