Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo 3 Kleinverteiler (Gleichstromschutz) IP65 3x18 TE

Plexo 3 Kleinverteiler IP 65 3x 18 TE 800V DC

Plexo 3 Kleinverteiler (Gleichstromschutz) IP65 3x18 TE
414037
3245064140379
3245064140379


284.60 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo 3 Kleinverteiler
Einbaubreite: 3x 18 TE Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 622x448x161mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Beidseitig anschagbare Türe, Schlosszylindereinbau möglich, Abdeckhaube und Frontbdeckung
plombierbar, Bestückt mit werkzeuglosen Kabeleinführungen
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse mit Klemmensteg IP2x für schraubenlosen Anschluss der Schutzleiter,
3St. Blindabdeckung 5TE (teilbar)
Spezielles:
Für den Gleichstromschutz bestimmt.
Werden mit glatter Oberfläche geliefert
zur Montage der MC4-Anschlusstecker mit spezifischer Markierung (ohne Kabeleinführungen, ohne Vorstanzung)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen