Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo 3 Kleinverteiler (Gleichstromschutz) IP65 3x18 TE

Plexo 3 Kleinverteiler IP 65 3x 18 TE 800V DC

Plexo 3 Kleinverteiler (Gleichstromschutz) IP65 3x18 TE
Plexo 3 Kleinverteiler (Gleichstromschutz) IP65 3x18 TE 414037
3245064140379
3245064140379


297.00 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo 3 Kleinverteiler
Einbaubreite: 3x 18 TE Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 622x448x161mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Beidseitig anschagbare Türe, Schlosszylindereinbau möglich, Abdeckhaube und Frontbdeckung
plombierbar, Bestückt mit werkzeuglosen Kabeleinführungen
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse mit Klemmensteg IP2x für schraubenlosen Anschluss der Schutzleiter,
3St. Blindabdeckung 5TE (teilbar)
Spezielles:
Für den Gleichstromschutz bestimmt.
Werden mit glatter Oberfläche geliefert
zur Montage der MC4-Anschlusstecker mit spezifischer Markierung (ohne Kabeleinführungen, ohne Vorstanzung)