Plexo, grau / E27 / 75 W / Blende rotAufbau-Leuchte Plexo grau, 205x140x113 / E27 max. 75W
|
|
|
|
062402 924000339 3245060624026 ![]() 39.80 CHF 161
Lieferbar
|
Funktions-Leuchte Plexo
Material Gehäuse: PBT- thermoplastischer Kunststoff
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 205x140x113
Farbe: grau ( Blende: Rot)
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 08
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 17W / PL-max. 8W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -