Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo, grau / E27 / 75 W

Aufbau-Leuchte Plexo grau, 205x140x113 / E27 max. 75W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Plexo, grau / E27 / 75 W
Plexo, grau / E27 / 75 W 062400
924000329
3245060624002
3245060624002


38.80 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Plexo
Material Gehäuse: PBT- thermoplastischer Kunststoff
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 205x140x113
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 08
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 17W / PL-max. 8W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -