Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 ungebohrt quadratisch, grau BxHxT:105x105x55mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen 092020
152140051
3245060920203
3245060920203


7.65 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 105x105mm
Höhe (H): 55mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: Keine, ungebohrt
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nicht verlierbarerer Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: 1/4-Drehung Schnellverschluss