Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 quadratisch, grau BxHxT:130x130x74mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch mit Nippel 092032
152207301
3245060920326
3245060920326


21.20 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 130x130mm
Höhe (H): 74mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 10x 4-25mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Verwendung als ABzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Mit 1/4-Drehung Schnellverschluss



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen