Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 155x110x74mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rechteckig, grau BxHxT:155x110x74mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 155x110x74mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 155x110x74mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen 092044
152210311
3245060920449
3245060920449


20.25 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rechteckig
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 155x110mm
Höhe (H): 74mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: 16x ausbrechbar ISO12/16, 4x ausbrechbar ISO 20/25
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Nicht verlierbarerer Deckel, Verwendung als Abzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: 1/4-Drehung Schnellverschluss



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen