Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Plexo Abzweigdosen

Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rechteckig, grau BxHxT:310x240x124mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig mit Nippel 092082
152410301
3245060920821
3245060920821


136.65 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rechteckig
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 310x240mm
Höhe (H): 124mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 24x 4-40mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Verwendung als Abzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Mit 1/4-Drehung Schnellverschluss



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen