Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo boîte étanche 310x240x124mm IP55 rectangulaire enclipsable

Plexo boîte étanche IP55 rectangulaire, grise LxHxP:310x240x124mm enclipsable

Plexo boîte étanche 310x240x124mm IP55 rectangulaire enclipsable
Plexo boîte étanche 310x240x124mm IP55 rectangulaire enclipsable 092082
152410301
3245060920821
3245060920821


136.65 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Rectangulaire
Couleur: Gris RAL 7035
Largeur x Hauteur (LxH) 310x240mm
Hauteur (H): 124mm
Entrée des câbles: Sans outils avec embouts interchangeables
Entrée: 24x 4-40mm (Tube IRL jusqu'à 16mm, découpable si dimension supérieure, câble R02V)
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 750°C
Remarque: utilisable comme boîte de dérivation/enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au publics des ERP (ERP=Établissement recevant du public)
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: Fermeture par 1/4 de tour