Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 360x270x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rechteckig, grau BxHxT:360x270x124mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 360x270x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 360x270x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen 092094
152450311
3245060920944
3245060920944


167.80 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rechteckig
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 360x270mm
Höhe (H): 124mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: 2x ausbrechbar ISO16/20, 18x ausbrechbar ISO 20/25, 10x ausbrechbar ISO 25/32, 6x ausbrechbar 32/40
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Verwendung als Abzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: 1/4-Drehung Schnellverschluss



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen