Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Plexo Abzweigdosen

Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 7 Bohrungen quadratisch, grau BxHxT:80x80x45mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen 092014
152090041
3245060920142
3245060920142


4.50 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 80x80mm
Höhe (H): 45mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: 7x ausbrechbar ISO16/20
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nicht verlierbarerer Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Zum Aufschnappen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen