E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Plexo Abzweigdosen
Nass Abzweigdose
Quadratisch
Plexo Abzweigdosen
Nass Abzweigdose
Zubehör
Merkliste
Liste anzeigen
Quadratisch
Filter
Seitenlänge:
-- Alle --
65x65mm
80x80mm
105x105mm
130x130mm
155x110mm
Höhe:
-- Alle --
45mm
55mm
74mm
Farbe:
-- Alle --
Grau
Weiss
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Plexo Nass-Abzweigdose 65x65x40mm IP55 quadratisch mit Nippel
Art.: 092005
E-Nr.: 152070001
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Art.: 092011
E-Nr.: 152090051
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch mit Nippel
Art.: 092012
E-Nr.: 152090031
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch mit Nippel
Art.: 092013
E-Nr.: 152105021
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Art.: 092014
E-Nr.: 152090041
Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Art.: 092020
E-Nr.: 152140051
Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch mit Nippel
Art.: 092022
E-Nr.: 152140031
Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch mit Nippel
Art.: 092023
E-Nr.: 152155021
Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Art.: 092024
E-Nr.: 152140041
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen