Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 - Farbe Weiss - rund Durchmesser 70mm x 45mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund, weiss Durchm. 70mm, H:45mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 - Farbe Weiss - rund Durchmesser 70mm x 45mm mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose IP55 - Farbe Weiss - rund Durchmesser 70mm x 45mm mit Nippel 092003
152030001
3245060920036
3245060920036


4.95 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rund
Farbe: Weiss RAL 9010
Durchmesser: 70mm
Höhe: 45mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 4x 4-20mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Beschriftungsfeld innen und aussen vom Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Zum Aufschnappen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen