Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

PoE-Adapter für smarten Innenkamera - schwarz

Adapter zur Stromversorgung und Netzwerkverbindung der smarten Innenkamera.

PoE-Adapter für smarten Innenkamera - schwarz
PoE-Adapter für smarten Innenkamera - schwarz 391955
961999051
8005543779934
8005543779934


53.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


PoE-Adapter zur Stromversorgung und Netzwerkverbindung der smarten Innenkamera (Art.-Nr. 391950/51) über ein Netzwerkkabel.
Sorgt für eine stabile und zuverlässige kabelgebundene Verbindung.
Farbe: Schwarz.
Perfekt für eine einfache und professionelle Installation.
Kompakte Abmessungen: 65 × 65 × 30 mm – ideal für eine dezente Installation.
Lieferumfang:
1 PoE-Adapter
1 Ethernet-Kabel (3 m)
1 Montageset
Zuverlässige und sichere PoE-Verbindung – Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Kabel.
Hinweis: PoE-Injektor nicht im Lieferumfang enthalten.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen