Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Premium-Funktaster Weiss IP54

Funktaster - Premium - IP 54 - Farbe: Weiss

Premium-Funktaster Weiss IP54
Premium-Funktaster Weiss IP54 094279
961608091
3414971067332
3414971067332


22.50 CHF
200


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klingeltaster (LED-beleuchtet) kann für Komfort und Premium-Set verwendet werden.
Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen
Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld
Klingeltaster: Spannungsversorgung 1 x 3V Batterie (CR2032) beigepackt.
Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz
Leistungspegel RF: < 10 mW
Schutzart Klingeltaster: IP 54
Farbe: Weiss



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen