Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI12L

Primus Anbau-/ Hängeleuchte ON/OFF, 25Watt

Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI12L
Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI12L PRI12L
941005001
6438100393403
6438100393403


270.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Primus ist eine universelle Beleuchtungslösung für Schulen und Büros, die sich für viele verschiedene Projektanforderungen eignet und überraschend erschwinglich ist.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe Gehäuse: Weiss (RAL 9016)
Spannung: 230V
Funktion: ON/OFF
Länge: 1207 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 50 mm
Schutzgrad: IP20
Schutzklasse: I
Verbrauch: 25 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: D
Optic : Louvre-Reflektor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 3310lm
Lebensdauer LED-Modul: 100 000 h (L80)


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen